ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 IO-Link 收发器可用于使用 IO-Link 协议进行通信,也可用作标准数字输出来检测或驱动各种传感器和负载。表 8-1 展示了典型系统设计的建议元件。
| 参数 | 设计要求 | TIOL221 规格 |
|---|---|---|
| 输入电压范围(LP) | 24V(典型值)、30V(最大值) | 7V 至 36V |
| 输出电流 (CQ) | 200mA | 在 RSET1 = 15kΩ 时选择 250mA 限值 |
| LDO 输出电压 | 5V | VOUT = 5V 通过连接 VSEL=VOUT |
| LDO 输出电流 | 5mA | I(VOUT): 高达 20mA |
| 用于 NFLT1、NFLT2 和 WU 的上拉电阻器 | 10kΩ | 10kΩ |
| LP 去耦电容器 | 0.1µF/100V | 0.1µF/100V |
| VOUT 输出电容器 | 1µF/10V | 1µF/10V |
| 最高环境温度,TA | 105°C | 如果 TJ < T(SDN),则 TIOL221 可以支持高达 125°C 的 TA |