ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
这些器件可以在两种模式下运行:引脚模式或 SPI 模式。当 SPI/PIN 引脚为低电平时,器件在引脚模式下运行。当 SPI/PIN 引脚为高电平时,器件在 SPI 模式下运行。
表 7-6中说明了任一模式下的 CQ 驱动器控制。表 7-7中说明了 DO 驱动器控制。此外,如果使用 SPI 模式,可以将 CQ 和 DO 驱动器连接在一起来驱动更高的负载电流。表 7-8 和 CQ 和 DO 跟踪模式说明了此配置的设置。建议在更改驱动器配置设置(包括驱动器模式、电流限制和过流消隐时间)之前,将驱动器置于禁用状态。
| SPI/PIN | EN1 | TX1 | CQ_TX_MODE = 11 (禁用 CQ) | CQ_Q | NPN 模式 | PNP 模式 | 推挽模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L/开路 | L | X | X | Z | Z | Z |
| H | X | X | Z | Z | Z | ||
| H | L | X | X | Z | H | H | |
| H | X | X | L | Z | L | ||
| H | L | L | 0 | 0 | Z | Z | Z |
| H | Z | Z | Z | ||||
| L | 1 | Z | H | H | |||
| H | Z | H | H | ||||
| H | L | 0 | Z | H | H | ||
| H | L | Z | L | ||||
| L | 1 | Z | H | H | |||
| H | Z | H | H | ||||
| X | X | 1 | X | Z | Z | Z |
| SPI/PIN | EN2 | TX2 | DO_MODE=11 (禁用 DO) | DO_Q | NPN 模式 | PNP 模式 | 推挽模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L/开路 | L | X | X | Z | Z | Z |
| H | X | X | Z | Z | Z | ||
| H | L | X | X | Z | H | H | |
| H | X | X | L | Z | L | ||
| H | L | L | 0 | 0 | Z | Z | Z |
| H | Z | Z | Z | ||||
| L | 1 | Z | H | H | |||
| H | Z | H | H | ||||
| H | L | 0 | Z | H | H | ||
| H | L | Z | L | ||||
| L | 1 | Z | H | H | |||
| H | Z | H | H | ||||
| X | X | 1 | X | Z | Z | Z |
| SPI/PIN | DO_CQ_TRACK=1b | EN2/TX2/DO_MODE/DO_CQ | EN1 | TX1 | CQ_TX_MODE=11 (禁用 CQ) | CQ_Q | NPN 模式(依据 CQ 配置) | PNP 模式(依据 CQ 配置) | 推挽模式(依据 CQ 配置) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1b | X | L | L | 0 | 0 | Z | Z | Z |
| H | Z | Z | Z | ||||||
| L | 1 | Z | H | H | |||||
| H | Z | H | H | ||||||
| H | L | 0 | Z | H | H | ||||
| H | L | Z | L | ||||||
| L | 1 | Z | H | H | |||||
| H | Z | H | H | ||||||
| X | X | 1 | X | Z | Z | Z |
| SPI/PIN | CS/PP | SDI/NPN | CQ 和 DO 驱动器模式 |
|---|---|---|---|
| L | L | L | PNP |
| L | H | NPN | |
| H | X | 推挽 | |
| H | X | X | 通过 SPI 接口选择 CQ 和 DO 驱动器模式 |