ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ、DO 驱动器 | ||||||||
| tPLH | 驱动器传播延迟,低电平到高电平转换 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 推挽和 PNP 配置 RSET = 10kΩ |
600 | 1200 | ns | |||
| tPHL | 驱动器传播延迟,高电平到低电平转换 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 推挽和 NPN 配置 RSET = 10kΩ |
600 | 1200 | ns | |||
| tP(skew) | 驱动器传播延迟偏斜。|tPLH - tPHL | | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 推挽配置 RSET = 10kΩ |
100 | ns | ||||
| tPZH | 驱动器启用延迟高电平 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和 驱动器启用/禁用时序图 RL = 2kΩ CL = 5nF 仅推挽和 PNP 配置 RSET = 10kΩ |
4 | µs | ||||
| tPZL | 驱动器启用延迟低电平 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和 驱动器启用/禁用时序图 RL = 2kΩ CL = 5nF 仅推挽和 NPN 配置 RSET = 10kΩ |
4 | µs | ||||
| tPHZ | 驱动器禁用延迟高电平 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和 驱动器启用/禁用时序图 RL = 2kΩ CL = 5nF 仅推挽和 PNP 配置 RSET = 10kΩ |
4 | µs | ||||
| tPLZ | 驱动器禁用延迟低电平 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和 驱动器启用/禁用时序图 RL = 2kΩ CL = 5nF 仅推挽和 NPN 配置 RSET = 10kΩ |
4 | µs | ||||
| tr | 驱动器输出上升时间 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 推挽和 PNP 配置 RSET = 10kΩ |
200 | 530 | 900 | ns | ||
| tf | 驱动器输出下降时间 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 推挽和 NPN 配置 RSET = 10kΩ |
200 | 480 | 900 | ns | ||
| |tr – tf| | 上升时间和下降时间的差异 | 请参阅驱动器输出测量的测试电路 和驱动器输出开关波形 RL = 2kΩ CL = 5nF 仅推挽配置 RSET = 10kΩ |
50 | ns | ||||
| tWU1 | 唤醒识别开始 | 请参阅唤醒识别时序图 | 45 | 60 | 75 | µs | ||
| tWU2 | 唤醒识别结束 | 85 | 100 | 145 | µs | |||
| tpWAKE | 唤醒输出延迟 | 150 | µs | |||||
| tWUL | 唤醒检测时的唤醒输出脉冲持续时间 | 175 | 225 | 285 | µs | |||
| tSC | 电流故障消隐时间 | 请参阅唤醒识别时序图 | (SPI/PIN = 低电平且 10kΩ <= RSETx <= 110kΩ)或 SPI/PIN= 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=00b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=00b (DO) |
0.175 | 0.2 | ms | ||
| SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=01b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=01b (DO) | 0.5 | ms | ||||||
| SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=10b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=10b (DO) | 5 | ms | ||||||
(SPI/PIN = 低电平且 ILIM_ADJ 悬空)或 SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=11b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=11b (DO) |
20 | µs | ||||||
| tAR | 电流故障后的自动重试时间 | 电流故障后的自动重试时间 | SPI/PIN = L 或 SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=00b | 50 | ms | |||
| SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=01b | 100 | ms | ||||||
| SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=10b | 200 | ms | ||||||
| SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=11b | 500 | ms | ||||||
| t(UVLO) | UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) | UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) | SPI/PIN = L 或 SPI/PIN = H 且 T_UVLO=1b0 | 0.1 | 0.25 | 1 | ms | |
| t(UVLO) | UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) | UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) | SPI/PIN = L 或 SPI/PIN = H 且 T_UVLO=1b1 | 10 | 30 | 50 | ms | |
| CQ、DI 接收器 | ||||||||
| tPLH_CQ,tPHL_CQ | CQ 接收器传播延迟 | 请参阅接收器测试电路图和接收器时序图CL = 15pF | SPI/PIN=L 或 SPI/PIN=H 且 CQ_RX_FILTER=1b0 | 0.2 | 0.36 | µs | ||
| SPI/PIN=H 且 CQ_RX_FILTER=1b1 | 1.15 | 1.6 | µs | |||||
| tPLH_DI,tPHL_DI | DI 接收器传播延迟 | SPI/PIN=L 或 SPI/PIN=H 且 DI_RX_FILTER=1b0 | 1 | 1.5 | µs | |||
| SPI/PIN=H 且 DI_RX_FILTER=1b1 | 1.8 | 2.7 | µs | |||||
| SPI 时序(CS、SCK、SDI、SDO/CUR_OK2) | ||||||||
| tINT_TOG | INT 引脚高电平/低电平时间(切换时) | COUT = 10pF | 100 | µs | ||||
| fSCK_BURST | 最大 SPI 时钟频率 | 突发模式 | 10 | MHz | ||||
| tSCK | SCK 周期 | 100 | ns | |||||
| tSCKH | SCK 脉冲宽度高电平 | 50 | ns | |||||
| tSCKL | SCK 脉冲宽度低电平 | 50 | ns | |||||
| fSCK | 最大 SPI 时钟频率 | 非突发模式 | 12.5 | MHz | ||||
| tSCK | SCK 周期 | 80 | ns | |||||
| tSCKH | SCK 脉冲宽度高电平 | 40 | ns | |||||
| tSCKL | SCK 脉冲宽度低电平 | 40 | ns | |||||
| tCSS | CS 下降沿至 SCK 上升时间 | 20 | ns | |||||
| tCSH | SCK 上升至 CS 上升保持时间 | 40 | ns | |||||
| tDH | SDI 保持时间 | 10 | ns | |||||
| tDS | SDI 设置时间 | 25 | ns | |||||
| tDO | SDO 数据传播延迟 | COUT = 10pF | 20 | ns | ||||
| tDORF | SDO 上升和下降时间 | COUT = 10pF | 20 | ns | ||||
| tCSPW | 最小 CS 脉冲宽度(SPI 事务之间的空闲时间) | 10 | ns | |||||