ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(LP) | 24V 输入电源电压 | 7 | 24 | 36 | V | |
| V(V5IN) | 5V 输入电源电压 | 5V 输入电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| V(I) | TX1、TX2、EN1、EN2、CS/PP、SDI/NPN、SCK、SPI/PIN 上的逻辑电平输入电压 | 3.3V 配置 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
| 5V 配置 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| 1/tBIT | 数据速率(通信模式) | 250 | kbps | |||
| I(VOUT) | LDO 输出电流 | 20 | mA | |||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | ||