ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
当 SPI/PIN 设置为高电平时,TIOL221 处于 SPI 模式。SPI 通信使用标准 SPI。具体而言,数字接口引脚为 CS/PP(片选低电平有效)、SDI/NPN(SPI 数据输入)、SDO/NFLT2(SPI 数据输出)和 SCK(SPI 时钟)。每个 SPI 事务都由一个带有 R/W 位的七位地址发起。针对事务在 SDO 引脚上移出的数据始终从状态寄存器 8'h01[7:0] 开始。此寄存器提供有关器件的高级状态信息。接下来移出地址“应答”的数据字节和 R/W 字节。有关非突发模式的 SPI 读取和写入帧图,请参阅图 7-5 和图 7-6。有关突发模式的 SPI 读取和写入帧图,请参阅图 7-7 和图 7-8。
SPI 控制器必须在 SPI MODE0 中生成时钟和数据信号(时钟极性 CPOL = 0 且时钟相位 CPHA = 0),然后才能与 TIOL221 通信。SDI 上的 SPI 输入数据会在 SCK 的从低到高边沿上采样。SDO 上的 SPI 输出数据会在 SCK 的从高到低边沿上改变。