ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
RX1 是 CQ 接收器的输出。接收器输出是 CQ 输入的反向逻辑,在 表 7-3中总结了接收器功能。在引脚模式下,CQ 接收器始终开启。在 SPI 模式下,除了 RX1 输出外,STATUS 寄存器中的 CQ_RX_LEVEL 位还反映 CQ 总线输入电平的逻辑电平。在 SPI 模式下,可以通过设置 CQ_CONFIG 寄存器中的 RX_DIS 位来禁用接收器。当禁用接收器时,RX1 输出处于高阻抗状态,状态寄存器中的 CQ_RX_LEVEL 位无效。
| SPI/PIN | CQ 电压 | RX1 | CQ_RX_LEVEL 位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
L 或 (H && RX_DIS =0) | V(CQ) < V(THL) | H | L | 正常接收模式,输入低电平 |
| V(THL) < V(CQ) < V(THH) | ? | ? | 不确定的输出,可以是高电平或低电平 | |
| V(THH) < V(CQ) | L | H | 正常接收模式,输入高电平 | |
| 开路 | ? | ? | 不确定的输出,可以是高电平或低电平 | |
| H && RX_DIS =1 | X | Z | Z | 输出为高阻态 |
RX2 是 DI 接收器的输出。接收器输出是 DI 输入的反向逻辑,在 表 7-3中总结了接收器功能。在引脚模式下,DI 接收器始终开启。在 SPI 模式下,除了 RX2 输出外,STATUS 寄存器中的 DI_LEVEL 位还反映 DI 输入的逻辑电平。在 SPI 模式下,可以通过设置 DI_CONFIG 寄存器中的 DI_DIS 位来禁用接收器。当禁用接收器时,RX2 输出处于高阻抗状态,状态寄存器中的 DI_LEVEL 位无效。
DI 电压 | RX2 | DI_LEVEL 位 | 注释 |
|---|---|---|---|
| V(DI) < V(THL) | H | L | 正常接收模式,输入低电平 |
| V(THL) < V(DI) < V(THH) | ? | ? | 不确定的输出,可以是高电平或低电平 |
| V(THH) < V(DI) | L | H | 正常接收模式,输入高电平 |
| 开路 | ? | ? | 不确定的输出,可以是高电平或低电平 |