ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| LP、CQ、DO、DI | LP、CQ、DO 和 DI 的稳态电压 | -65 | 65 | V |
| LP 和 CQ 的瞬态脉冲宽度 < 100µs | -70 | 70 | V | |
| |V(LP) – V(CQ)|、|V(LP) – V(DO)|、|V(LP) – V(DI)|、|V(CQ) – V(DO)|、|V(CQ) – V(DI)|、|V(DO) – V(DI)| | 总线引脚之间的压降 | 65 | V | |
| VOUT | 稳压器输出电压 | -0.3 | 6 | V |
| TX1、TX2、EN1、EN2、VSEL、RX1、RX2、CS/PP、SDI/NPN、SDO/NFLT2、SCK、INT/NFLT1、WU、ILIM_ADJ1、ILIM_ADJ2、SPI/PIN | 逻辑引脚电压 | -0.3 | min(VOUT+0.3, 6) | V |
| 输出电流 | RX1、RX2、WU、INT/NFLT1、SDO/NFLT2、 | -5 | 5 | mA |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 170 | °C | |