ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
这些器件能够驱动 CQ 和 DO 上的容性负载。假设纯容性负载没有串联/并联电阻,则在不触发电流故障的情况下可充电的最大电容的计算公式为:

为了驱动更高的容性负载,并避免因过流状况而禁用驱动器,建议将相应的 ILIM_ADJx 引脚保持悬空。当 ILIM_ADJx 引脚悬空时,TIOL221 指示无消隐延时时间 (tSC) 的过流故障,但不会禁用驱动器。另一种方法是通过 CQ 输出和负载之间的串联电阻器来驱动高容性负载,从而避免出现过流状况。容性负载可连接至 LM 或 LP。