ZHCSX18B September 2024 – October 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 的 CQ 通道可在 IO-Link 模式或标准输入/输出 (SIO) 模式下运行。如果 CQ 通道处于 SIO 模式,且 IO-Link 控制器节点希望发起与器件节点的通信,则控制器会将 CQ 线路驱动为与当前状态相反的状态。根据 IO-Link 规范中的 CQ 逻辑电平,器件会在唤醒期间(通常为 80μs)灌入或拉取电流 (≥ 500mA)。TIOL221 检测唤醒条件并通过在 tWUL 持续时间内将 WU 引脚置为低电平来与本地微控制器通信。IO-Link 通信规范要求器件节点在接收唤醒信号后的 500μs 内切换为接收模式。
| EN1 | TX1 | CQ 电流 | WAKE | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| L/开路 | X | X | 在 tWUL 时间内置为低电平 | 如果在 tWU1 < t < tWU2 时 RX 输出从高电平变为低电平或从低电平变为高电平,则器件在 tWUL 时间内置为低电平 |
| H | H/开路 | | I(CQ) | ≥ IO(LIM) mA | 在 tWUL 时间内置为低电平 | 器件通过 IO-Link 总线接收高电平唤醒请求 |
| H | L | | I(CQ) | ≥ IO(LIM) mA | 在 tWUL 时间内置为低电平 | 器件通过 IO-Link 总线接收低电平唤醒请求 |
对于短于或长于有效唤醒脉冲的过流情况,WAKE 引脚保持高阻抗(非活动)状态。图 6-6 对此进行了说明。
在 SPI 模式下,除了 WU 置为低电平之外,还会设置 WU_INT 位。通过将 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 WU_DIS 位设置为 1b,可以在 SPI 模式下禁用唤醒信号。在引脚模式下无法禁用唤醒检测。
TIOL221 的 DO 通道无法识别唤醒脉冲。DO 引脚提供过流限制和检测功能。