ZHCSX18B September   2024  – October 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  唤醒检测
      2. 7.3.2  电流限制配置
        1. 7.3.2.1 引脚模式下的电流限制配置
        2. 7.3.2.2 SPI 模式下的电流限制配置
      3. 7.3.3  CQ 电流故障检测、指示和自动恢复
      4. 7.3.4  DO 电流故障检测、指示和自动恢复
      5. 7.3.5  CQ 和 DI 接收器
      6. 7.3.6  故障报告
        1. 7.3.6.1 热警告、热关断
      7. 7.3.7  集成的电压稳压器 (LDO)
      8. 7.3.8  反极性保护
      9. 7.3.9  集成浪涌保护和瞬态波形容差
      10. 7.3.10 欠压闭锁 (UVLO)
      11. 7.3.11 中断功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 CQ 和 DO 跟踪模式
    5. 7.5 SPI 编程
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动容性负载
        2. 8.2.2.2 驱动感性负载
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. TIOL221 寄存器
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

特性

  • 7V 至 36V 的电源电压
  • 具有辅助数字输出 (DO) 和数字输入 (DI) 通道的 IO-Link 可配置 CQ 输出
  • 可通过引脚控制或 SPI 进行配置
  • CQ 和 DO 通道均可配置为在 IO-Link 主模块中使用
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置 CQ 输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 具有低功耗和高可配置性的输出驱动器
    • 低 RDSON 2.5Ω(典型值)
    • 提供驱动器电流限制能力
    • 可配置驱动器过流限制:
      50mA 至 500mA
    • 在 LP、CQ 和 DO 上提供高达 65V 的主动反极性保护
    • 电感性负载的安全快速消磁功能
  • 集成保护特性,使系统更加稳健
    • 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
    • 工作环境温度
      :-40°C 至 125°C
    • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV、500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 大电容和电感负载驱动能力
  • 集成式 LDO 提供高达 20mA 的电流
  • 可选外部稳压器输入 (5V),可降低 LDO 中的内部功耗
  • 节省空间的小型封装选项
    • 4mm × 4mm VQFN 封装
    • 2.7mm × 2.7mm DSBGA 封装