ZHCAFL4 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
路由器节点可以通过在该区域发送 PAN 广告请求来加入网络,从而获得周围网络的图像。路由器节点使用网络的 PAN ID 选择要加入的网络,从而通过 EAPOL 层启动身份验证流程。经过身份验证后,系统会执行安全交换,这会导致路由器节点接收 GTK。使用 GTK 对传入的配置消息进行解密,从而安全地完成进一步的 PAN 配置。PAN 配置完成后,路由器节点将与网络交换路由信息。如果成功完成此操作,则加入的设备将在网络中变成可操作的路由器节点。加入的路由器节点可以向网络添加新的路由器节点。图 4-2 显示了流程步骤。TI Wi-SUN 栈用户指南中对每种状态进行了更详细的说明。
图 4-2 路由器节点加入流程