ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 网络配置
  7. 4 Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 5 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 6 延迟
  10. 7 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 8 其他信息
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

网络配置

本节介绍了 TI Wi-SUN FAN 网络中不同的网络标准。与大多数无线网络一样,Wi-SUN 网络也有控制流量(路由数据包、相邻节点发现、链路维护等),这有助于形成网络、确定数据包的路由路径并处理断开的链路。控制流量的增加意味着不同协议层的超时时间可能更短,从而提升网络的响应速度。但是,此类控制流量的协议开销也会占用无线传输时间,从而限制了可用于应用数据流量的最大网络容量。

TI Wi-SUN FAN 解决方案定义了三种标准,这些标准决定了网络控制数据包的开销大小。每种标准都有建议的配置,可根据任何其他要求更改这些配置。使用 SysConfig 可以快速选择这些标准。表 3-1 简要概述了每种网络标准之间的差异。

表 3-1 LNT 网络配置选项
网络标准 配置简介
最大限度地提高响应能力 由于协议超时时间缩短,网络控制数据包流量增加。
平衡模式 与其他两种标准相比,平衡网络开销和应用流量。
最大限度地提高可扩展性 旨在最大限度地减少每个节点的网络控制流量,以提高整体网络容量,但代价是每个设备的响应能力会降低。

SysConfig 可用于根据 表 3-1 选择所需的网络标准。每种标准的更改字段可在高级设置选项卡下找到,如 图 3-1 所示。

 SysConfig 网络配置设置菜单图 3-1 SysConfig 网络配置设置菜单