ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 网络配置
  7. 4 Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 5 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 6 延迟
  10. 7 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 8 其他信息
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性

加入时间是所有路由器节点加入新网络所需的时间。对于每种网络配置,使用 图 5-2 中所示的设置执行测试。图 5-3 绘制网络中加入的节点数与执行此操作所需的时间之间的关系。

 大型网络测试设置图 5-2 大型网络测试设置
 Wi-SUN® 加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (50kbps PHY)图 5-3 Wi-SUN® 加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (50kbps PHY)
 Wi-SUN® 加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (300kbps PHY)图 5-4 Wi-SUN® 加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (300kbps PHY)

根据 节 3 中每种配置的定义,“最大限度地提高响应能力”网络配置的连接速度最快,这与预期的结果相符。

虽然 300kbps 的加入时间较短(因为数据传输速率较高),但这并没有带来显著或成比例的性能提升。这是符合预期的,因为决定加入时间的因素在于协议栈中不同层的协议计时器配置。