ZHCAFL4 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
规模较大的现场局域网示例如 图 4-1 所示。这种网络用于需要进行大规模通信的设备。例如,城市内部的路灯或工厂中互联的传感器。
图 4-1 FAN 示例FAN 由许多小型个人局域网 (PAN) 组成。图 4-1 展示了一个 PAN 的分布示例,其中边界路由器 (BR) 作为 WAN 连接的头器件,许多路由器节点 (RN) 作为终端器件。BR 会跟踪网络中所有路由器节点的地址并管理到这些节点的路由。每个 RN 可在 PAN 内部向上和向下转发数据包,并可用于通过共享新设备的安全和地址协议向网络中添加新设备。有关 Wi-SUN FAN 的更多信息,请参阅 TI Wi-SUN FAN。