ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 网络配置
  7. Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 延迟
  10. 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 其他信息
  12. 总结
  13. 10参考资料

重新加入时间 - 一个路由器节点

在运行期间,断开路由器节点与网络的连接。一个路由器节点的重新加入时间用于测量路由器节点重新连接回 PAN 所需的时间。测量是通过断开完全连接网络中的设备来完成的(请参阅 图 5-5)并在每个网络配置(最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性)中进行的。

 一个路由器节点的重新加入时间测试图  一个路由器节点的重新加入时间测试图图 5-5 一个路由器节点的重新加入时间测试图
 一个路由器节点的重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置图 5-6 一个路由器节点的重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置

与加入时间结果类似,由于 RN 和 BR 之间交换的消息数量在一段时间内增加,能够最大限度地提高响应能力的网络可以最快地重新加入。