ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 网络配置
  7. Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 延迟
  10. 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 其他信息
  12. 总结
  13. 10参考资料

简介

Wi-SUN 是一种无线通信标准,旨在通过通常由线路供电的路由器和网关组成的网络,在网状结构中实现大规模物联网网络。Wi-SUN® 联盟拥有来自 46 个国家/地区的 300 多个成员,在全球部署了 1 亿多台器件。Wi-SUN FAN v1.0 设计基于在符合 Wi-SUN 标准的 TI 15.4 栈频率跳频方案之上集成的开源 IETF RFC 元件。网络接口模型基于开源 SPINEL 接口提供。客户通常使用 UDP 作为传输层在 IPv6 之上开发应用。Wi-SUN FAN 栈可适应开源元件中的 6LoWPAN、RPL、IPv6、ICMPv6 和 UDP 层。Wi-SUN FAN v1.0 设计针对较小的存储器占用空间进行了优化,以适应嵌入式器件。软件栈的集成和测试是在已标记的、经过认证的版本中完成的。德州仪器 (TI) 已通过 Wi-SUN 联盟认证了多个 FAN 标准,可在 CC13x2x 和 CC13x4x10 器件上使用。由于内部存储器的限制,并非每个器件都支持 FAN 标准。表 2-1 概述了本文档发布时支持的软件和器件。

表 2-1 TI Wi-SUN 支持
元件版本
TI WiSUN FAN1.0
经销商作为库代码包含在用于 CC13x2 和 CC13x4 器件的 SDK8.30 中
IDE 支持Code Composer Studio™ (CCSTUDIO)
编译器支持TI Clang 2.1 LTS
RTOS 支持TI-RTOS、Free RTOS
支持的器件

边界路由器:

CC1312R7CC1352P7CC1314R10CC1354R10CC1354P10

路由器节点:

CC1312RCC1312PSIPCC1352RCC1352PCC1312R7CC1352P7

CC1314R10CC1354R10CC1354P10

本应用手册旨在通过使用 CC1312R1、CC1312R7、CC1352R1、CC1354P10-1 测试性能来介绍网状网络性能、加入速度和可靠性。