ZHCAFL4 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
与上述场景类似,此场景概述了路由器节点检测到边界路由器端断开连接并尝试连接到具有相同网络名称的不同边界路由器所需的时间。图 5-16 显示了连接到边界路由器 1 的两个节点。
图 5-16 RN 检测 BR 断开连接的示例:初始设置在测试期间,边界路由器 1 断开连接。具有相同网络名称的边界路由器 2 已打开。该测试用于测量路由器节点 1 检测到此变化并进行相应调整所用的时间。该过程如图 5-17 所示。
图 5-17 RN 检测 BR 断开连接的示例:断开 BR1 的连接并连接 BR2使用表 3 中所示的相同默认断开连接时间,RN 检测 BR 断开连接的用时如 表 5-3 所示。
| 网络配置 | 检测断开连接的用时(以分钟为单位) |
|---|---|
| 最大限度地提高可扩展性 | 89 |
| 平衡模式 | 58 |
| 最大限度地提高响应能力 | 26 |
与 BR 检测 RN 断开连接的用时类似,RN 检测 BR 断开连接的用时与 SysConfig 中设置的默认值相匹配。