ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 网络配置
  7. Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 延迟
  10. 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 其他信息
  12. 总结
  13. 10参考资料

BR 检测 RN 断开连接

在网状网络运行期间,由于功率损耗、信号不良或其他环境因素,某些路由器节点可能会断开连接。为了了解边界路由器检测到这种断开连接所需的时间,图 5-14 概述了一个将两个路由器节点连接到边界路由器 1 的测试场景。

在测试期间,路由器节点 2 断开连接。记录边界路由器 1 检测到此变化所用的时间。

 BR 检测 RN 断开连接的示例图  BR 检测 RN 断开连接的示例图图 5-14 BR 检测 RN 断开连接的示例图

使用不同的网络配置时,通过 SysConfig 更改 BR 和 RN 断开连接检测用时,如 图 5-15 所示。

 最大限度地提高响应能力,BR 和 RN 断开连接检测用时设置图 5-15 最大限度地提高响应能力,BR 和 RN 断开连接检测用时设置

每项配置的默认值如 表 5-1 所示。选择这些值是为了减少对网络的影响,但通过采用激进的路由刷新策略或采用其他应用方法,仍可加快检测速度。

表 5-1 BR 和 RN 断开连接检测用时的网络配置默认设置
网络配置 默认路由器节点断开连接检测用时(以分钟为单位) 默认边界路由器断开连接检测用时(以分钟为单位)
最大限度地提高可扩展性 480 90
平衡模式 240 60
最大限度地提高响应能力 120 30

表 4 概述了边界路由器 1 检测路由器节点 2 断开连接所需的时间。

表 5-2 BR 检测 RN 断开连接的用时,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置
网络配置 检测断开连接的用时(以分钟为单位)
最大限度地提高可扩展性 478
平衡模式 238
最大限度地提高响应能力 119

考虑到协议计时器和测量精度,测得的时间与 SysConfig 中为每种网络标准设置的默认检测时间相匹配。