ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 网络配置
  7. Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 延迟
  10. 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 其他信息
  12. 总结
  13. 10参考资料

重新加入时间 - 全网络

与 1RN 重新加入时间类似,全网络重新加入时间会测量每个路由器节点重新连接回边界路由器器件的时间。该测试用于模拟现场完全断电的场景,从而在路由器节点断电风险较高的区域估算性能。全网络重新连接测试使用与初始加入时间测试相同的拓扑,以避免因网络拓扑不同而发生可能的任何变化。图 5-7 展示了全网络重新连接测试的图表。重置所有路由器节点并测量重新加入网络的时间。

 全网络重新加入时间测试设置图 5-7 全网络重新加入时间测试设置

图 5-8图 5-9 展示了使用上述设置时的重新加入时间结果。测试使用 50kbps 和 300kbps PHY 运行。

 全网络重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (50kbps PHY)图 5-8 全网络重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (50kbps PHY)
 全网络重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (300kbps PHY)图 5-9 全网络重新加入时间,适用于“最大限度地提高响应能力”、“平衡模式”、“最大限度地提高可扩展性”网络配置 (300kbps PHY)

由于路由器节点已在初始加入期间完成配置,路由器节点可以保留配置和 GTK,这使得重新加入时间比初始加入时间更短。对于最大限度地提高响应能力平衡模式 配置,PHY 不会产生太大影响,因为决定因素仍然是协议计时器。但是,对于最大限度地提高可扩展性,由于协议开销较低,协议计时器不再是唯一的决定因素,增加的数据速率可以显著改善重新加入时间。