ZHCAFL4 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
图 6-1 概述了一个路由器节点的平均 Ping 延迟,并标有误差栏,表示测试过程中记录的最大和最小延迟值。该测试的设置是 BR 向 RN 发送 3,600 个大小为 64 字节的数据包;记录每个数据包的传输时间并绘制出平均值。
测试结果表明,网络配置的变化不会对单个节点的延迟产生高裕度影响。每个网络配置的延迟测试的柱状图可在 节 8 中找到。
图 6-2 显示了使用不同 PHY 的最大限度地提高响应能力 网络配置中的延迟变化(以毫秒为单位)。
图 6-3 显示了中间跃点因连接更多路由器节点而增加时,Ping 时间的变化(以毫秒为单位)。
当跃点必须发送另一个控制数据包来转发此数据包时,给定的 Ping 数据包会因其中一个中间跃点而出现延迟。虽然出现这种情况的可能性随着控制开销的增加而增加,但预计仅网络的一小部分仍会发生这种情况。图 6-3 中显示的结果证实了这一点。