ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 网络配置
  7. 4 Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 5 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 6 延迟
  10. 7 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 8 其他信息
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

已断开连接的父项

相同的配置(如 节 7.1 所示)可用于概述已断开连接的父案例(请参阅 图 7-4)。

 已断开连接的父项示例:初始设置图 7-4 已断开连接的父项示例:初始设置

在这种情况下,路由器节点 1 已断开连接,导致边界路由器与路由器节点 2 和 3 之间的通信中断,如 图 7-5 所示。

 已断开连接的父项示例:断开 RN1 的连接图 7-5 已断开连接的父项示例:断开 RN1 的连接

当路由器节点 2 检测到父路由器节点断开连接时,路由器节点 2 将尝试连接到最近可用的备用路由器(请参阅 图 7-6)。在此场景中为路由器节点 4

 已断开连接的父项示例:观察 RN4 之间的重新路由情况图 7-6 已断开连接的父项示例:观察 RN4 之间的重新路由情况