ZHCAFL4 August 2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10
首选父项测试案例显示路由器节点切换到不同父路由器节点以改善连接所需的时间。在此示例中,将显示一个无约束的 3 跃点网络,其中包含一个新的路由器节点并测量了切换所需的时间。图 5-5 中显示了该连接。
路由器节点 4 引入网络中,允许相邻路由器节点用作通往边界路由器的备用路由(请参阅 图 7-2)。
图 7-3 显示路由器节点 3 从路由器节点 2 切换到路由器节点 4,减少了与 BR 通信所需的跃点。