ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 简介
  6. 网络配置
  7. Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 延迟
  10. 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 其他信息
  12. 总结
  13. 10参考资料

总结

TI Wi-SUN FAN 设计可为给定的网络标准和拓扑结构提供预期的网络性能。TI Wi-SUN FAN 提供三种不同的网络标准,从而针对给定的网络规模将网络控制数据包开销配置为不同级别。

网络标准由网络管理员根据所需的网络规模和应用流量标准确定。

  • 网络规模:对于大型网络(例如,1000+)、由于所需的控制协议开销高于可用的网络容量,因此无法进行最大限度地提高响应能力 配置。
  • 应用流量标准:如果典型的数据流量标准预计为在某一请求或响应类型的事务中,仅有一对节点会在某一时刻进行通信,那么此类数据流量的开销需要小于任何配置下的可用数据开销。在这种情况下,只需考虑网络规模,并且德州仪器 (TI) 建议选择最激进的标准,以获得响应速度更高的网络。延迟测试结果也证实了这一点,即延迟不受网络配置的影响。但是,如果应用流量要求每个节点并行发送和接收大量数据块,这可能会占用大量的数据容量,因此建议使用不太激进的网络标准。

对于基于 DLMS 或 COSEM 的典型电子计量应用,其流量模式通常预计是每个服务器每次都由中央客户端定时读取数据。因此,对于这种网络规模而言,建议使用最激进的标准。虽然实际的网络开销取决于节点放置和拓扑结构,这会影响网络标准的确定,但以下建议适用于给定规模的典型网络。

网络标准 网络规模建议
最大限度地提高响应能力 < 300
平衡模式 300 - 500
最大限度地提高可扩展性 > 500