ZHCAFL4 August   2025 CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 网络配置
  7. 4 Wi-SUN FAN 和加入流程
    1. 4.1 Wi-SUN FAN
    2. 4.2 加入流程
  8. 5 测试结果
    1. 5.1 加入时间 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    2. 5.2 重新加入时间 - 一个路由器节点
    3. 5.3 重新加入时间 - 全网络
    4. 5.4 吞吐量 - 最大限度地提高响应能力、平衡模式、最大限度地提高可扩展性
    5. 5.5 BR 检测 RN 断开连接
    6. 5.6 RN 检测 BR 断开连接
  9. 6 延迟
  10. 7 首选父项和已断开连接的父项
    1. 7.1 首选父项
    2. 7.2 已断开连接的父项
    3. 7.3 首选父项和已断开连接的父项的测试结果
  11. 8 其他信息
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

测试结果

本章所示的测试是使用 表 2-1 中所示的 SDK 版本执行的。有关用于测量的电路板配置,请参阅 图 5-1。

 LNT 电路板设置图 5-1 LNT 电路板设置