ZHCAF88 April   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 及 EMC 标准
    1. 2.1 EMC
      1. 2.1.1 EMS
      2. 2.1.2 EMI
    2. 2.2 EMC 标准
      1. 2.2.1 EMC 标准类别
    3. 2.3 TI 的 EMC 和 IC 电气可靠性
  6. 3EMC 提升指南总结
    1. 3.1 PCB 设计指南
    2. 3.2 固件指南
  7. 4MSPM0 的 EMC 提升特性
    1. 4.1 敏感性防护特性
      1. 4.1.1 POR 和 BOR
      2. 4.1.2 NMI 和硬故障
      3. 4.1.3 I/O ESD 和设置
    2. 4.2 减少发射特性
      1. 4.2.1 时钟源
      2. 4.2.2 电源模式
      3. 4.2.3 封装
  8. 5EMS 测试分析
    1. 5.1 根本原因分析
      1. 5.1.1 永久损坏
      2. 5.1.2 可恢复故障
    2. 5.2 调试流程
  9. 6EMI 测试分析
    1. 6.1 根本原因分析
      1. 6.1.1 电力线
      2. 6.1.2 外部 Vcore
    2. 6.2 调试流程
  10. 7总结
  11. 8参考资料

POR 和 BOR

一个上电复位 (POR) 电路,用于指示外部电源已达到足够的电压来启动片上带隙基准和 BOR 电路。一个用户可编程的欠压复位 (BOR) 电路,用于确保外部电源保持足够的电压来支持器件的正确运行。就 EM 而言,POR 和 BOR 的存在使 MCU 更加稳健。这也确保了如果任何外部干扰影响电源,应用能够安全恢复。

当电源电压 (VDD) 降至 POR- 以下时,将清除整个器件状态。未降至 BOR0- 阈值以下的 VDD 微小变化不会导致 BOR- 违例,此时器件会继续运行。除了 BOR0 以外的 BORx 阈值(例如,BOR1-BOR3)的行为与 BOR0 的行为相同,但 BOR 电路配置为产生中断,而不是立即触发 BOR 复位。

 POR、BOR 与电源电压 (VDD) 间的关系图 4-1 POR、BOR 与电源电压 (VDD) 间的关系

有四个可选的 BOR 阈值电平 (BOR0-BOR3)。在启动期间,BOR 阈值始终为 BOR0。启动后,软件可以重新配置 BOR 电路以使用更高的阈值电平 (BOR1-BOR3)。当 BOR 阈值为 BOR0 时,违例情况会产生 BOR 复位。当 BOR 阈值被重新配置为 BOR1、BOR2 或 BOR3 时,BOR 电路会生成一个 SYSCTL 中断。这可用于向应用发出电源已降至某一特定水平以下的预警。用户可以在中断服务例程中保存数据,并选择复位器件。要启用该功能,请按照图 4-2 上的说明进行操作。

 SysConfig 中的 BOR 级别设置图 4-2 SysConfig 中的 BOR 级别设置