ZHCAF88 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
集成电路 (IC) 电气可靠性是 IC 可靠性的一部分。相关标准包括由联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 和静电放电协会 (ESDA) 发布的人体放电模型 (HBM)、带电器件模型 (CBM) 以及闩锁标准,旨在验证集成电路在应力下的长期性能。
图 2-2 IC 可靠性标准一些用户将可靠性与 EMC 相混淆,尤其是在 ESD 等级上。对于 IC 电气可靠性,相关标准是 JS-001 (HBM) 和 JS-002 (CBM)。EMC 的相关标准则是 IEC 61000-4-2 和 IEC 61967。这些标准属于两个不同的标准类别。表 2-3概述了 EMC 和 IC 电气可靠性之间的差异。
| 方面 | IC EMC 测试 | IC 电气可靠性测试 |
|---|---|---|
|
主要目标 |
检查系统在电气环境下的电磁兼容性。 |
验证 IC 在电应力下的长期稳定性和寿命,从而防止性能下降或物理故障。 |
| 噪声注入 | 基于 IC 的系统 | IC |
|
测试重点和示例 |
系统级的电磁相互作用。 示例 - ESD 抗扰度:在使用期间验证系统从 ESD 事件恢复能力。 |
IC 对于电应力的耐受性。 示例 - HBM、CBM:测试制造和组装过程中 IC 对 ESD 事件的耐受性。 |
|
Optimization |
是。通过硬件/软件协同设计进行优化提升。 |
否。需要重新设计 IC 或硅片修订。 |
|
软件依赖性 |
是。依赖于固件。 |
否 |
|
故障影响 |
系统级故障 |
不可逆的芯片级损坏 |
在 IC 设计流程中,重点在于凭借解决物理退化、制造可变性和运行应力问题的各种方法来验证可靠性。虽然在传统的 IC 设计框架中,EMC 不是直接考虑因素,但它面向的是基于 IC 的系统,并非仅仅是 IC。但是,ESD 结构等片上元件仍可以为 EMC 提升提供基础支持。有关 MSPM0 上的相关 EMC 提升功能,请参阅节 4。
对于 EMC 测试,TI 为每个搭载有限数量集成电路 (IC) 的 EVM 提供了 EU 符合性声明,这表明这些 EVM 板可以满足 EN61326-1:2013 要求。下面我们举例说明:LP-MSPM0G3507 EU RoHS 符合性声明 (DoC)。对于 IC 可靠性测试,TI 为每个可订购零件编号的器件提供了资质认证。在限制条件摘要下,用户可以找到每个典型 IC 部件号的数据,如图 2-3 所示。
图 2-3 IC 可靠性入口有关 IC 电气可靠性的更多信息,请参阅闩锁效应、ESD 和其他现象应用报告和闩锁效应白皮书。