MSPM0C1105-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 1 级标准
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
- 工作特性
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 高达 64KB 的闪存
- 8KB SRAM
- 高性能模拟外设
- 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC),多达 27 个外部通道
- 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
- 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
- 集成温度传感器
- 经优化的低功耗模式
- RUN:91µA/MHz (CoreMark)
- STANDBY 2µA,SRAM 和寄存器完全保留
- 关断:68nA,具有 I/O 唤醒功能
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 7 通道事件结构信号系统
- 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 输出,均可在低至 STANDBY 模式下运行
-
一个 16 位高级计时器,具有死区支持,计时器频率高达 64Mhz
-
一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
- 三个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
-
- 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 独立看门狗计时器 (IWDT)
- 具有报警和日历模式的 RTC
- BEEPER,可生成 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
- 通信接口
- 三个 UART 模块,其中一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
- 两个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
-
一个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度
- 时钟系统
- 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
- 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
- 数字时钟输出
- 数据完整性和加密
- 循环冗余校验器 (CRC-16)
- 灵活的 I/O 功能
- 总共多达 45 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项(1)
- 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 引脚 VQFN (RHB)
- 28 引脚 VSSOP (DGS28)
- 24 引脚 VQFN (RGE)
- 20 引脚 WQFN (RUK)、VSSOP (DGS20)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPM0C1106-Q1:64KB 闪存、8KB RAM
- MSPM0C1105-Q1:32KB 闪存、8KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
(1)QFN 封装具有可湿性侧面。
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该 MCU 系列基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0C1105/6 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 8KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 +1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC、具有 8 位基准 DAC 的比较器和片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器(具备死区时间功能,计时器频率高达 64MHz)、四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0C1105/6 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 C 系列微控制器技术参考手册。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSPM0C1105-Q1、MSPM0C1106-Q1 汽车级 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-2-9 |
| * | 用户指南 | MSPM0 C-Series Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) | PDF | HTML | 2025-4-1 | ||
| 应用手册 | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-12-2 | |||
| 应用手册 | MSPM0 ADC 噪声分析和应用 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-24 | |
| 产品概述 | MSPM0C1105 和 MSPM0C1106:成本优化型 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-23 | |
| 用户指南 | MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025-10-1 | |
| 系统设计 | 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-1 | |
| 系统设计 | 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-18 | |
| 用户指南 | 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-2-4 | |
| 应用手册 | MSPM0 硬件编程和调试程序指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-5 | |
| 应用手册 | MSPM0 低功耗优化指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-21 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSPM0C1106 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0C1104-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。