ZHCAF88 April   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 及 EMC 标准
    1. 2.1 EMC
      1. 2.1.1 EMS
      2. 2.1.2 EMI
    2. 2.2 EMC 标准
      1. 2.2.1 EMC 标准类别
    3. 2.3 TI 的 EMC 和 IC 电气可靠性
  6. 3EMC 提升指南总结
    1. 3.1 PCB 设计指南
    2. 3.2 固件指南
  7. 4MSPM0 的 EMC 提升特性
    1. 4.1 敏感性防护特性
      1. 4.1.1 POR 和 BOR
      2. 4.1.2 NMI 和硬故障
      3. 4.1.3 I/O ESD 和设置
    2. 4.2 减少发射特性
      1. 4.2.1 时钟源
      2. 4.2.2 电源模式
      3. 4.2.3 封装
  8. 5EMS 测试分析
    1. 5.1 根本原因分析
      1. 5.1.1 永久损坏
      2. 5.1.2 可恢复故障
    2. 5.2 调试流程
  9. 6EMI 测试分析
    1. 6.1 根本原因分析
      1. 6.1.1 电力线
      2. 6.1.2 外部 Vcore
    2. 6.2 调试流程
  10. 7总结
  11. 8参考资料

I/O ESD 和设置

微控制器输入和输出电路在设计时已经将 ESD 问题和闩锁效应问题考虑在内。但是,其自保护能力有限,尤其是在 EMS 测试中暴露于非法电压和高电流注入时。如果以下功能无法正常发挥作用或无法满足 IO 配置,TI 强烈建议实施额外的硬件保护。

图 4-3 展示了 MSPM0 的详细 I/O 结构。对于非法电压和高电流注入产生的能量,存在两种可能的耗散路径。第一条也是默认路径,由两个 ESD 二极管构成。第二条是 ESD 二极管附近的 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 与 N 通道金属氧化物半导体 (NMOS)。

 MSPM0G IO 结构图 4-3 MSPM0G IO 结构

如果施加的信号超过最大输入电压范围 (-0.3V≃VCC + 0.3V),ESD 二极管将被触发。ESD 二极管可以承受在典型静电放电事件过程中产生的瞬时安培级电流(根据 HBM 或 CDM 标准)。此 ESD 结构还有助于在 EMS 测试中抵御非法电压和高电流注入。

对于全功能 IO,在输出驱动逻辑的控制下,PMOS 和 NMOS 也可以作为释放电应力的路径。然而,对于漏极开路 IO,并不存在上拉钳位二极管和 PMOS。因此,当出现正电应力时,没有路径释放能量。表 4-3 中展示了不同 I/O 设置的建议。

表 4-3 IO 设置对 EMS 的影响
IO 类型IO 设置IO 状态影响EMS 保护
常规 IO

GPIO 输出和外设输出(例如 UART)

输出模式

MOS 和 ESD 结构会产生 EMC 噪声

最佳保护

默认设置和模拟功能

高阻态模式

ESD 结构会释放 EMC 噪声

良好保护

GPIO 输入和外设输入(例如,UART)

输入模式

ESD 结构会释放 EMC 噪声

会将噪声引入 MCU 内部电路

良好保护

GPIO 和外设输出低电平

输出模式

MOS 和 ESD 结构会产生 EMC 噪声

最佳保护

漏极开路 IO

GPIO 和外设输出高电平

输出模式

没有路径来消耗正能量

正噪声风险,可能需要外部保护

默认设置和模拟功能

高阻态模式

没有路径来消耗正能量

正噪声风险,可能需要外部保护

GPIO 输入/外设输入(例如,UART)

输入模式

没有路径来消耗正能量

正噪声风险,可能需要外部保护