ZHCAF88 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
由于时钟和外设活动的不同,微控制器 (MCU) 的电源模式会对 EMI 产生显著影响。在 MCU 运行过程中,高频时钟信号会产生强谐波。来自同步时钟网络(例如 CPU、外设)的离散频谱峰值会放大辐射。
MSPM0 系列提供五种主要工作模式(电源模式),可根据应用要求优化器件功耗。这些模式为:RUN、SLEEP、STOP、STANDBY 和 SHUTDOWN。不同的电源模式代表着不同的可用时钟源和不同的可用外设。在每种电源模式下,通过限制最大系统时钟频率,有三种模式策略选项。表 4-6 展示了每种工作模式下支持的功能示例。有关完整表格以及不同条件下可用的外设信息,请参阅器件的 MSPM0 数据表。
| 运行模式 | 运行 | 睡眠 | 停止 | 待机 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN0 | RUN1 | RUN2 | SLEEP0 | SLEEP1 | SLEEP2 | STOP0 | STOP1 | STOP2 | STANDBY0 | STANDBY1 | ||
| 振荡器 | SYSOSC | EN | EN | DIS | EN | EN | DIS | OPT | EN | DIS | DIS | DIS |
| LFOSC 或 LFXT | EN(LFOSC 或 LFXT) | |||||||||||
| HFXT | OPT | DIS | DIS | OPT | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | |
| SYSPLL | OPT | NS | NS | OPT | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |
| 时钟 | CPUCLK | 80MHz | 32kHz | 32kHz | DIS | |||||||
| MCLK 至 PD1 | 80MHz | 32kHz | 32kHz | 80MHz | 32kHz | 32kHz | DIS | |||||
| ULPCLK 至 PD0 | 40MHz | 32kHz | 32kHz | 40MHz | 32kHz | 32kHz | 4MHz | 4MHz | 32kHz | DIS | ||
| LFCLK | 32kHz | DIS | ||||||||||
| 核心功能 | CPU | EN | DIS | |||||||||
| DMA | OPT | DIS(支持的触发器) | ||||||||||
| 闪存 | EN | DIS | ||||||||||
| SRAM | EN | DIS | ||||||||||
分析数字外设和核心功能的工作频率和电流消耗,以评估发射噪声水平。如需查找这些信息,请参阅器件数据表和 MSPM0G3507 低功耗测试和指导。
TI 建议根据相关 MCU 的运行要求,选择有效的电源模式级别和模式策略选项。