ZHCAF88 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
印刷电路板 (PCB) 优化是提升电磁兼容性 (EMC) 的关键环节。优化的各项建议将以检查列表格式呈现。所有这些建议对电磁干扰 (EMI) 和电磁敏感性 (EMS) 均有效。
条目 | 建议类别 | 建议 |
|---|---|---|
原理图设计 | MSPM0 最小系统 |
|
EMC 保护元件 |
| |
PCB 布局 | 电源 |
|
接地 |
| |
振荡器 |
| |
一般信号 |
|
表 3-2 是用于提升 EMC 的常用无源保护元件。如果用户想要深入了解无源保护元件和 PCB 设计对 EMC 提升的影响,可以参加 Murata 提供的噪声抑制基础课程,这是一个很好的学习资源。
| 类别 | MC 类别 | 使用场合 | 主要优势 | 关键参数 | 设计技巧 |
|---|---|---|---|---|---|
电阻器(串联) | EMS、EMI | 需要电流控制的高频电路 | 限制尖峰、吸收 EMI、低电感 | 电阻值、寄生电感 (<1nH) | 采用金属膜;避免碳成分 |
钳位二极管 | EMS | ESD 敏感型高速接口(USB、HDMI) | 超快响应(< 1ns)、低钳位电压 | 钳位电压、峰值脉冲电流、电容 | 放置在受保护的 IC 附近;与串联电阻器配对 |
电容器 | EMS、EMI | 噪声滤波或能量缓冲 | 陶瓷(高频)、电解(大容量) | SRF、额定电压、电容 | 将 SRF 与噪声匹配;避免重叠 SRF |
TVS 二极管 | EMS | 高能浪涌(雷击、电感负载) | 超快钳位 (<1 ps),可处理 10kA 浪涌 | 反向关断电压、钳位电压 | 关断电压比工作电压高 20% |
铁氧体磁珠 | EMI | 电源线或数据线上的 GHz 频段噪声 | 特定于频率的衰减,无直流损耗 | 目标频率下的阻抗、直流电阻 (DCR) | 检查直流偏置下的阻抗 |
共模扼流圈 | EMS/EMI | 差分线路(CAN、USB)中的共模噪声 | 阻断噪声且不使信号失真 | 阻抗(例如,100MHz 时 600Ω)、额定电流 | 平衡绕组电感;尽量减少寄生效应 |
EMI 滤波器 (LC/π/T) | EMS/EMI | 电源/信号线路中的宽带噪声 | 多级拓扑(用于高/低阻抗的 π/T 型) | 截止频率、插入损耗 | 用于电力线的 π 型滤波器;用于信号的 T 型滤波器 |
气体排放管 | EMS | 极端浪涌(电信、雷击) | 可处理 20kA 浪涌,低电容,耐用 | 击穿电压、响应时间 | 与 TVS 二极管配对使用以实现多级保护 |
下面是 MSPM0 原理图的示例。有关更多说明,请参阅特定 MSPM0 的数据表。