ZHCAF88 April   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 及 EMC 标准
    1. 2.1 EMC
      1. 2.1.1 EMS
      2. 2.1.2 EMI
    2. 2.2 EMC 标准
      1. 2.2.1 EMC 标准类别
    3. 2.3 TI 的 EMC 和 IC 电气可靠性
  6. 3EMC 提升指南总结
    1. 3.1 PCB 设计指南
    2. 3.2 固件指南
  7. 4MSPM0 的 EMC 提升特性
    1. 4.1 敏感性防护特性
      1. 4.1.1 POR 和 BOR
      2. 4.1.2 NMI 和硬故障
      3. 4.1.3 I/O ESD 和设置
    2. 4.2 减少发射特性
      1. 4.2.1 时钟源
      2. 4.2.2 电源模式
      3. 4.2.3 封装
  8. 5EMS 测试分析
    1. 5.1 根本原因分析
      1. 5.1.1 永久损坏
      2. 5.1.2 可恢复故障
    2. 5.2 调试流程
  9. 6EMI 测试分析
    1. 6.1 根本原因分析
      1. 6.1.1 电力线
      2. 6.1.2 外部 Vcore
    2. 6.2 调试流程
  10. 7总结
  11. 8参考资料

外部 Vcore

MSPM0 的电源管理单元 (PMU) 使用片上可配置的低压降 LDO 来生成 1.35V 的电源轨,为器件核心供电。通常,内核稳压器输出 (VCORE) 为内核逻辑(包括 CPU、数字外设和器件存储器)供电。对于某些 MSPM0 器件,其内部的 LDO 需要一个连接在器件 VCORE 引脚和 VSS(接地)之间的外部电容器 (CVCORE)。而对于有些 MSPM0器件,耦合电容器则集成在 IC 中。

 MSPM0G 的电源模块图 6-4 MSPM0G 的电源模块

LDO 无法即时响应瞬态情况。在流经导通元件的电流根据增加的负载进行调节之前,会发生延迟。在此延迟时间内,输出电容器需要提供全部的瞬态电流。因此,输出电容的数量和相关的寄生元件会极大地影响 LDO 电路的瞬态响应。与使用内部电容器相比,使用外部电容器对寄生电感更敏感,并会对高速数字电路产生的电源噪声在负载瞬态响应方面表现较差。图 6-5 展示了 Vcore 上的一个传导噪声示例。在此示例中,CVCORE 为 0.47uF,MSPM0 使用一个 NOP 运行。

 MSPM0L 上 Vcore 的传导噪声图 6-5 MSPM0L 上 Vcore 的传导噪声

为了提高 MCU 的 EMI 性能,建议使用低 ESR 电容器来降低寄生效应的影响。除了建议的 0.47μF 电容器外,用户还可以添加更多具有不同电容值的电容器,以覆盖目标频率范围。有关更多有关输出电容对 LDO EMI 性能影响的信息,请参阅 LDO 的 EMC 措施应用手册和了解 LDO 负载瞬态响应的模拟设计期刊应用手册。