ZHCAF70 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

UCC2728x 系列器件提供成熟的产品,具有多种功能和业界通用引脚排列选件,使设计人员能够选择最适合其终端产品需求的器件。这些终端产品(例如电器和电机驱动器)依赖于该系列能够提供的大容量操作和具有成本优势的产品。

UCC273x1A、UCC272x1(A) 和 UCC2720x(A) 系列产品提供具有不同驱动电流、封装、开关时间和 UVLO 的多种型号,其可靠性经过验证,还提供新添加的器件型号和功能,为设计人员提供在应用中利用该系列的新机会。在稳健性、驱动电流和功能至关重要的微型逆变器和汽车直流/直流应用中,这些产品是理想选择