ZHCAF70 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料

车身电子装置和照明

随着汽车技术的进步,制造商集成了更多功能,为驾驶员和乘客提供便利并确保安全。车身电子和照明系统的其中一个组成部分包括用于天窗、遮阳板、侧窗和驾驶员抬头显示器的智能玻璃。在许多此类应用中,都使用聚合物分散液晶 (PDLC) 玻璃。这些 PDLC 通常在 40Vac 至 80Vac 的激励电压下工作,因此 PDLC 有可能成为 120V 半桥栅极驱动器的候选器件。图 2-7 显示 PDLC 智能玻璃方框图示例。

 PDLC 智能玻璃方框图图 2-7 PDLC 智能玻璃方框图

在这些 PDLC 智能玻璃系统中,功率级使用带有 LC 滤波器的 H 桥,以 50Hz 至 60Hz 的频率产生驱动 PDLC 所需的波形。这是通过使用由 MCU 控制的 PWM 信号以 100kHz 至 500kHz 的频率切换来完成。为了实现高开关频率,需要一个具有快速开关特性的半桥驱动器。UCC27282-Q1 具有快速开关功能,典型传播延迟为 16ns,典型延迟匹配能力为 1ns。UCC27282-Q1 还能在 1nF 负载下实现 12ns 的上升时间和 10ns 的下降时间。图 2-8 显示 PDLC 系统中使用两个 UCC27282-Q1 的 H 桥配置示例。

 采用 UCC27282-Q1 的 H 桥 PDLC 智能玻璃原理图图 2-8 采用 UCC27282-Q1 的 H 桥 PDLC 智能玻璃原理图