ZHCAF70 April 2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
选择栅极驱动器时,请考虑目标应用和拓扑,以确定更适合特定终端设备的驱动器。本应用手册介绍与 120V 半桥栅极驱动器选择和应用有关的各种终端设备 (EE) 和拓扑。首先,考虑示例 EE,以及这些示例中首选的拓扑。然后,将介绍这些应用和拓扑的基本设计注意事项。本应用手册介绍不同的德州仪器 (TI) 半桥栅极驱动器适合哪些不同的场景,并说明这些选择的理由。更具体而言,本文档展示 UCC27301A(-Q1) 和 UCC27282(-Q1) 栅极驱动器。