ZHCAF70 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料

双向运行注意事项

对于包含电池储能系统 (BESS) 和电网连接的光伏 (PV) 能源系统等应用,需要使用双向直流/直流转换器在三个不同组件之间进行能量传输。例如,将 BESS 连接到系统总线电压的直流/直流转换器可以在降压或升压模式下运行,以满足总线电压要求。直流/直流转换器还可以满足 BESS 能量输出或输入的要求。这些系统通常为高功率,需要多个相位,因此需要特别考虑转换器的栅极驱动器部分。有关在双向转换器中使用栅极驱动器的更多信息,请参阅双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 应用手册。为应对这些挑战,在设计双向系统时,需要一个稳健的高电流栅极驱动器。UCC273x1A(-Q1) 等驱动器可能是双向系统的理想选择。

其他系统则采用单向转换器,例如 HEV 和 EV 系统中用于为 12V 电池充电的 48V 转 12V 直流/直流转换器。单向转换器只能将能量从 48V 电池通过降压转换器传输到 12V 电池。当仅使用单相时,驱动器的启动条件仅在初始启动时出现。这意味着,通过发送 LO 脉冲切换转换器之前,已对控制电路进行了编程,以优化自举电容器充电。在这种情况下,可以考虑使用低电流驱动器,例如 UCC2728x(-Q1)。

在寻找 120V 半桥栅极驱动器时,近期发布的 UCC273x1A(-Q1) 具备强劲的竞争力,可与主要竞品抗衡。如表 1-1 所示,UCC273x1A(-Q1) 具有诸多优势。这些优势包括业界领先的 150°C 工作温度额定值、符合汽车级认证,以及通过输入互锁功能提供交叉导通保护。

表 1-1 UCC273x1A(-Q1) 与主要竞品的比较
设计注意事项 UCC273x1A(-Q1) 竞品器件 1 竞品器件 2
电源电压 (VDD) 绝对最大值 20V 18V 20V
HB 自举电压绝对最大值 120V 115V 120V
HS 上的负电压处理 (<100ns) 绝对最小值 -(28V - VDD) V -25V -12V
拉电流和灌电流典型值 3.7A,4.5A 3A,4.5A 4A,6A
传播延迟开关典型值 20ns、19ns 20ns、20ns 33ns、33ns
1nF 时的上升和下降时间典型值 7.2ns、5.5ns 2.2nF 时为 15ns、15ns 4.6ns、3.3ns
启用
自举二极管动态电阻典型值 0.55Ω 2.5Ω 4.2Ω
自举二极管正向电压(典型值) 0.9V 0.95V 1.4V
建议的工作结温最大值 150C 125C 125C
封装选项 WSON10 3x3、SOIC8、HSOIC8 WSON10 4x4、SOIC8、HSOIC8 VSON8 4x4、WSON10 4x4、WSON10 3x3