ZHCAF70 April 2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
涉及电机的应用均可实现 120V 半桥栅极驱动器,例如两相和三相线性电机线圈阵列、直流变速 BLDC 电机、两相双极性步进电机,以及伺服驱动器和机器人中的 PMSM。120V 驱动器可用于这些直流电机驱动系统,其中总线电压范围通常在 12V 至 80V 直流之间,并且每相或每绕组通常采用半桥拓扑结构。图 3 所示为采用 3 个半桥驱动器电路的三相无刷电机 (BLDC) 示例。
120V 半桥栅极驱动器采用小型封装,可帮助客户更大限度地减小电路板尺寸,以满足无绳电动工具、无人机和电动自行车等产品对紧凑型应用的要求。这些器件通常在高温环境中运行,需要良好的散热能力。此外,这些器件需要快速时序特性,同时保持低成本并具有宽 VDD 电源范围。UCC27282(-Q1) 提供了丰富的此类特性,例如采用 10 引脚、3mm x 3mm SON、DRC 封装,并具有低热阻(RθJA 为 47.3°C/W)。UCC27282(-Q1) 还包括 16ns 典型传播延迟以及 1ns 延迟匹配。这些特性以及 20V 的 VDD 绝对最大额定值和极具竞争力的价格使 UCC27282(-Q1) 成为电机驱动器应用的理想选择。电机驱动器应用的另一个可能的候选器件是 LM2101,它是一款 0.5A 拉电流和 0.8A 灌电流的半桥驱动器。有关电机驱动器应用中栅极驱动器的更多信息,请参阅如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器应用手册。图 2-4 显示一个步进电机的示例,该电机具有两个半桥电路和两个用于电机 A 绕组的 UCC27282(-Q1)。