ZHCAF70 April 2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
在使用这些半桥栅极驱动器的电源转换器市场中,尽管需要提高功率级别,但空间和重量往往受到限制。在这些设计限制内,采用小外形封装并集成散热焊盘以提高散热性能的栅极驱动器具有优势。这种尺寸限制因素在多相系统中表现出色;在这些系统中,多个栅极驱动器电路占用电路板空间,并且典型应用需要高功率。对于高电流应用,UCC273x1A(-Q1) 采用 3mm x 3mm DRC 封装,其属于 SON 类型,是 120V 半桥驱动器。UCC273x1A(-Q1) 的峰值驱动电流额定值为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流。此 DRC 封装是目前高电流 120V 半桥产品组合中提供的超小型封装,包含用于优化此驱动器以在多相转换器运行时禁用的使能引脚。对于电流较低且功率密度较低的应用,可以使用 3A 拉电流和灌电流的 120V 驱动器。在单相转换器配置下运行时,可以使用 UCC2728x(-Q1),该器件也采用小型 DRC 封装并具备启用功能。