ZHCAF70 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 功率级别注意事项
    2. 1.2 功率密度注意事项
    3. 1.3 转换器工作频率和开关特性注意事项
    4. 1.4 双向运行注意事项
  5. 2120V 半桥栅极驱动器的主要终端设备和拓扑
    1. 2.1 汽车直流/直流和车载充电器 (OBC)
    2. 2.2 电机驱动器和电动工具
    3. 2.3 太阳能优化器和微型逆变器
    4. 2.4 车身电子装置和照明
  6. 3120V 非隔离式半桥栅极驱动器产品组合概述
  7. 4总结
  8. 5参考资料

转换器工作频率和开关特性注意事项

提高电源转换器中的开关频率可以减少转换器电路中储能元件和无源元件的数量。这种减少通过减小尺寸、减轻重量并改善电路元件的布局选择来改进电源系统。提高开关频率的缺点是增加了栅极驱动器和支持电路的压力。为了应对这些不断增长的要求,具有高电流、快速开关特性和小外形尺寸的稳健驱动器对于在增加开关频率时进行优化至关重要。

需要考虑的栅极驱动器性能指标包括驱动器通道的传播延迟、两条通道的延迟匹配规格以及输出信号的上升和下降时间。具有高驱动电流的驱动器(例如峰值拉电流为 3.7A 和灌电流为 4.5A 的 UCC273x1A(-Q1))能够实现快速的上升和下降时间。UCC273x1A(-Q1) 在负载为 100nF 时的上升时间额定值为 270ns,下降时间为 160ns,阈值分别为 3V 和 9V,是一个极佳的选择。快速上升和下降时间可减少开关转换期间产生的开关损耗。对于 UCC2728x(-Q1) 等电流较低的栅极驱动器,在相同条件下,上升和下降时间分别为 330ns 和 23ns。除了上升和下降时间之外,传播延迟和延迟匹配规格对于确定栅极驱动器对控制器输入的响应速度和精度也很重要。对于 UCC273x1A(-Q1),传播延迟和延迟匹配规格分别为 20ns 和 4ns,可提供快速开关特性。电流较低的 UCC2728x(-Q1) 可提供更快的传播延迟和更短的延迟匹配规格,分别为 16ns 和 1ns。但是,在对效率要求较高的应用中,上升和下降时间对于更大限度地降低开关损耗至关重要,因此 UCC273x1A(-Q1) 是更好的选择。