ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
VBUS 电源从外部主机供电。USB 标准建议将 < 10μF 的电容器连接到靠近 USB B 型连接器的 VBUS。
建议在连接到 USBn_VBUS 引脚之前,按照处理器特定数据表的 USB VBUS 设计指南一节对 USB VBUS 电压进行分压(使用电阻分压器和齐纳二极管保护的 USB 接口连接器附近的电源)。
如果定制电路板设计人员完全确定电路板不会遇到 VBUS 电压大于 5.5V(板载供电)的情况,则可以将齐纳二极管保护(建议)视为可选。
不建议而且也不允许将非开关式(常通)的板载电源、带有等效分压器的常通 3.3V 电源,或直接将常通 1.65V 电源连接至 USBn_VBUS建议使用开关式电源,这种电源可在会话结束时断开并在下一个会话开始时重新开启。