ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
当未在定制电路板设计中实现 UART 接口时,建议提供连接外部 UART 接口信号的配置,以进行调试。建议在配置 UART 接口信号时遵循以下优先级:
建议在处理器板上添加 TP,用于连接外部输入。建议为可能悬空的 IO 提供并联拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)(以防止所连接器件输入在由主机驱动之前处于悬空状态)。建议添加外部 ESD 保护,在使用 UART 接口时可以安装该保护功能。
UART 接口信号不具备失效防护。在处理器电源斜升之前,建议不施加任何外部输入(UART 接口信号)。