ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
有关 USB2.0 和 CSI-Rx 信号连接和布线的建议,请参阅高速接口布局指南。建议包含与定制电路板设计期间应遵循的布线要求相关的适当约束或注释。
对于 USB 接口,当定制电路板预计将在恶劣的工业环境中运行时,可以选择添加共模来提高定制电路板的 USB 接口防噪性能。添加共模扼流圈会降低信号振幅并降低 USB 接口性能(速度、数据吞吐量、通信错误)。建议使用 0Ω 电阻器绕过共模扼流圈添加配置。建议根据应用要求为 USB 接口和 USB 电源添加外部 ESD 保护配置。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 电路板布局 — 通用高速布局指南文档链接