ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
请参阅有链接的部分,了解如何实现串联电阻器和并联拉电阻器:处理器特定 SK 与数据表。
该处理器系列支持一个 (x1) 可配置为 OSPI0 或 QSPI0 接口的八路串行外设接口 (OSPI0) 实例。OSPI0 是一种串行外设接口 (SPI) 模块,支持对外部闪存器件进行单路、双路、四路或八路读取和写入访问。OSPI0 实例支持具备 DDR/SDR 功能的 OSPI/QSPI 接口。OSPI0 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备。OSPI0 外设具有内存映射寄存器接口,可提供直接内存接口用于从外部闪存器件访问数据,从而简化软件要求。
OSPI0 外设用于以内存映射直接模式(例如处理器希望直接从外部闪存执行代码)传输数据或以间接模式传输数据,其中模块设置为静默执行某些请求的操作,通过中断或状态寄存器发出完成信号。
对于间接操作,数据通过内部 SRAM 在系统存储器和外部闪存之间传输,器件控制器以低延迟系统速度加载该内部 SRAM 以进行写入,卸载以进行读取。中断或状态寄存器用于识别应在哪些特定时间使用用户可编程配置寄存器来访问该 SRAM。
有关详细信息,请参阅处理器特定数据表的 OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南 一节。
有关 OSPI 或 QSPI 存储器接口的更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — OSPI/QSPI 存储器接口