ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
在定制电路板设计期间,某些处理器外设不会被使用(未使用)。未使用时,处理器外设(包括具有专用功能的外设)具有特定连接要求。有关外设未使用时连接要求的信息,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。“引脚连接要求”一节包含连接电源导轨和接口信号的建议。
支持配置替代功能(多路复用)的处理器 GPIO(与外设、SDIO 或 LVCMOS 缓冲器类型进行多路复用)在不使用时可保持未连接状态(如果未指定连接要求)。外设和 IO 的焊盘配置可以是复位状态。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: