ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
建议为 GPMC0_CLK 连接一个串联电阻器 (0Ω)(靠近处理器时钟输出引脚,以控制可能的信号反射),为 GPMC0_CLK 连接外部下拉电阻器 (10kΩ)(靠近所连接器件时钟输入引脚),以将所连接器件保持在低电平状态(在某些情况下,时钟在低电平逻辑状态停止或暂停,并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致)。
建议在 GPMC0_CSn0-3(取决于配置)上配置一个外部上拉电阻器 (10kΩ),以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态。
建议为 GPMC 地址和数据接口信号配置一个外部拉电阻器 (10kΩ),以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态。