ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
建议实现 USB 电源开关来控制外部连接的 USB 器件的 VBUS 电源。电源开关可保护板载电源免于过载(过多电流消耗)。
电源开关输出连接到 USB Type-A 连接器。建议将电容器(最小值 > 120μF)连接到靠近连接器的 VBUS 电源上。
USBn_DRVVBUS (n = 0-1) 信号(复位期间和复位后内部下拉使能)可用于使能 VBUS 电源开关。不建议在电源开关使能 (EN) 引脚附近使用外部上拉电阻器。外部下拉电阻器 (10kΩ) 是可选的。
建议使用具有 OC(过流)指示的 USB 电源开关,添加上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)并连接到处理器 IO(输入)以检测 VBUS 过载。
连接 USBn_VBUS(VBUS 电源输入,包括分压器、钳位)输入是可选的(非强制要求)。