ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
建议使用用于对处理器电子保险丝进行编程的 VPP(电子保险丝 ROM 编程)电源由单独的 LDO 提供(供电)电源,该 LDO 可支持所需的(请参阅处理器特定数据表)负载电流、负载电流瞬态和有源(快速)输出放电。建议仅在电子保险丝编程期间使能 LDO。在电子保险丝编程期间,VPP 工作电压必须在 ROC 范围内。建议采用通过更高输入电压(2.5V 或 3.3V)供电的 LDO,通过串联导通晶体管补偿压降,并且在高负载电流瞬态期间保持正确的工作电压。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持 LDO 瞬态响应。
由于高负载电流瞬变以及 VPP 电源导轨要在处理器电压范围 ROC 内的要求,使用负载开关或基于 FET 的开关从偏离 ROC 变化为 ±5% 的电源导轨为 VPP 电源导轨供电可能会出现问题。负载开关或基于 FET 的开关拓扑未考虑通过负载开关的压降。如果定制电路板设计人员使用变化较小(相比 ROC)的电源,则可以选择负载开关,以便确保电源变化加上通过负载开关的压降不会超过 VPP 的建议工作范围。另一种方法是,可使用外部电源对电子保险丝进行编程。电源要求与板载 LDO 类似,建议使用其中一个处理器 IO 对外部电源 EN(使能)计时。使用外部 VPP 电源时,建议在处理器板上靠近 VPP 电源引脚的位置配置大容量电容器和去耦电容器。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:定制电路板硬件设计 — 有关 VPP eFuse 编程电源选择和应用的问题
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62P、AM62P-Q1 处理器系列。