ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
该处理器系列支持 x3(三个)复位状态输出(引脚),包括 MAIN 域 POR(冷复位)状态 (PORz_OUT) 输出、MCU 域热复位状态 (MCU_RESETSTATz) 输出和 MAIN 域热复位状态 (RESETSTATz) 输出。
当复位状态输出 PORz_OUT、MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 用于驱动所连接器件的复位输入 (/reset) 时,建议为处理器复位状态输出采用下拉电阻器 (10kΩ),以便在加电与处理器复位期间将所连接器件复位置为有效(保持所连接器件处于复位状态)。
在所连接器件均不具有内部上拉电阻器的使用情况下,连接在复位状态输出的输出端的外部下拉电阻器将所连接器复位输入保持在低电平。如果任何所连接器件使能了内部上拉电阻器,则复位信号会被拉至 1/2 Vs。建议在连接复位状态输出之前验证具体用例。
MAIN 域热复位状态输出 RESETSTATz 可用于复位支持外部复位输入功能(eMMC、OSPI 或 EPHY)的板载存储器或外设,或复位 SD 卡电源开关 EN。PORz_OUT 可用于在复位期间锁存硬件搭接配置(示例:锁存以太网 PHY 搭接配置或引导模式配置)。
如果不使用复位状态输出,建议将复位状态输出连接到测试点以进行测试或未来增强。可选择提供一个下拉电阻器 (10kΩ),并且在使用时可以安装。