ZHCAES2B October 2024 – September 2025 AM62P , AM62P-Q1
将处理器 IO 上拉电阻器连接到不同的 IO 电源导轨/工作电压(与 IO 组参考的 IO 组的 IO 电源电压电平不匹配)可能导致 IO 导轨上漏电压并影响定制电路板性能或处理器可靠性。每个信号的 IO 组都有一个相关的 IO 电源(例如:VDDSHVx [x = 0-3、5-6])。有关更多信息,请参阅处理器特定数据表中的引脚属性 表。
例如,要在 GPIO 多路复用模式 (GPIO1_17) 中上拉 SPI0_CLK 信号,请将所连接的电源导轨外部上拉电阻器连接至 IO 组的 IO 电源 VDDSHV0。