ZHCAEK2 October   2024 2N7001T , CD4009UB , CD40109B , CD4010B , CD4010B-Q1 , CD4504B , CD4504B-EP , SN54SC4T125-SEP , SN54SC6T06-SEP , SN54SC6T07-SEP , SN54SC6T14-SEP , SN54SC6T17-SEP , SN54SC8T541-SEP , SN54SLC8T245-SEP , SN74ALVC164245 , SN74ALVC164245-EP , SN74AUP1T04 , SN74AUP1T14 , SN74AUP1T17 , SN74AUP1T34 , SN74AUP1T34-Q1 , SN74AUP1T50 , SN74AVC16T245 , SN74AVC16T245-Q1 , SN74AVC1T45 , SN74AVC20T245 , SN74AVC24T245 , SN74AVC2T244 , SN74AVC2T245 , SN74AVC2T45 , SN74AVC2T45-Q1 , SN74AVC32T245 , SN74AVC4T234 , SN74AVC4T245 , SN74AVC4T245-Q1 , SN74AVC4T774 , SN74AVC6T622 , SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AVCA164245 , SN74AVCA406 , SN74AVCAH164245 , SN74AVCB164245 , SN74AVCB164245-EP , SN74AVCB164245-Q1 , SN74AVCBH164245 , SN74AVCH16T245 , SN74AVCH1T45 , SN74AVCH20T245 , SN74AVCH24T245 , SN74AVCH2T45 , SN74AVCH4T245 , SN74AVCH4T245-EP , SN74AVCH4T245-Q1 , SN74AVCH8T245 , SN74AXC1T45 , SN74AXC1T45-Q1 , SN74AXC2T245 , SN74AXC2T245-Q1 , SN74AXC2T45 , SN74AXC2T45-Q1 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T245-Q1 , SN74AXC4T774 , SN74AXC4T774-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH2T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245 , SN74LV1T04 , SN74LV1T04-Q1 , SN74LV1T125 , SN74LV1T125-Q1 , SN74LV1T126 , SN74LV1T126-Q1 , SN74LV1T34 , SN74LV1T34-Q1 , SN74LV4T125 , SN74LV4T125-EP , SN74LV4T125-Q1 , SN74LV6T06 , SN74LV6T06-EP , SN74LV6T07-EP , SN74LV6T14 , SN74LV6T14-EP , SN74LV6T14-Q1 , SN74LV6T17 , SN74LV6T17-EP , SN74LV6T17-Q1 , SN74LVC16T245 , SN74LVC16T245-EP , SN74LVC1T45 , SN74LVC1T45-EP , SN74LVC1T45-Q1 , SN74LVC2T45 , SN74LVC2T45-EP , SN74LVC2T45-Q1 , SN74LVC4245A , SN74LVC4245A-EP , SN74LVC8T245 , SN74LVC8T245-EP , SN74LVC8T245-Q1 , SN74LVCC3245A , SN74LVCC3245A-EP , SN74LVCC4245A , SN74LVCC4245A-EP , SN74LVCE161284 , SN74LVCH16T245 , SN74LVCH16T245-EP , SN74LVCH8T245 , SN74LXC1T14 , SN74LXC1T14-Q1 , SN74LXC1T45 , SN74LXC1T45-Q1 , SN74LXC2T45 , SN74LXC2T45-Q1 , SN74LXC8T245 , SN74LXC8T245-Q1 , SN74LXCH1T45 , SN74LXCH8T245 , TXH0137D-Q1 , TXU0101 , TXU0101-Q1 , TXU0102 , TXU0102-Q1 , TXU0202 , TXU0202-Q1 , TXU0304 , TXU0304-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 器件适用性
    2. 1.2 何时使用或不使用固定方向器件
  5. 2针对固定方向或方向控制电平转换器的建议
    1. 2.1 准备工作
      1. 2.1.1 文档
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 偏置要求
      2. 2.2.2 去耦电容器
      3. 2.2.3 电源时序
    3. 2.3 输出使能和 DIR 引脚
    4. 2.4 输入或输出引脚
    5. 2.5 未使用的引脚
    6. 2.6 上拉和下拉
    7. 2.7 按接口推荐的转换器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

步骤检查清单说明
1验证接口

请参阅节 2.7

固定方向或方向控制器件与推挽接口搭配使用

2验证电源是否正确偏置

数据表可在相应数据表的建议运行条件下保证 VCC

AXC 0.65V - 3.6V | AVC 1.2V - 3.6V | TXV 1.14V - 3.6V | TXU 1.08V - 5.5V| LXC 1.08V - 5.5V | LVC 1.65V - 5.5V

3验证是否将去耦电容器与所有电源一起使用建议使用 0.1µF。建议将电容放置在尽可能靠近 VCC 电源引脚的位置。
4验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。

仅当器件内部有下拉电阻时,才能将未使用的 I/O 保持悬空,例如 AXC | LXC | TXU

在不使用内部下拉的情况下,将所有未使用的引脚连接至 GND 或使用总线保持替代方案,例如 AVCH | LVCH。

5验证输出容性负载是否最小通常高达 70pF,除非数据表中另有说明。
6验证外部上拉(或下拉)电阻是否与数据表一致。

不建议对 AXC | LXC | TXU 使用上拉电阻。如果使用,请确保使用的上拉电阻不大于内部下拉电阻的 10%。

不建议对总线保持器件使用上拉电阻。

上拉电阻器可与没有内部下拉电阻器的所有其他器件一起使用。