ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

公平共享功率策略示例

本节提供了启用公平共享功率策略且连接到正常受电方端口伙伴时两个端口之间的功率共享示例。当端口伙伴为正常受电方时,无论启用还是禁用盲受电方支持,功率分配都是相同的。表 5-10 展示了本节示例中使用的 SPM 引擎参数。表 5-4 中显示的 FSP 参数用于功率分配方法,并在两个受电方之间实现 FSP。

表 5-3 SPM 引擎参数 - 具有正常受电方的 FSP 示例
SPM 引擎参数 配置 说明
系统最大功率 75W 分配给端口 A 和 B 的总系统功率容量
端口 A 最大功率 60W 端口 A 功率最大值
端口 B 最大功率 60W 端口 B 功率最大值
端口 A 最小功率 15W 端口 A 功率最小值
端口 B 最小功率 15W 端口 B 功率最小值
共享模式 无盲受电方支持的公平共享功率策略 每个端口的端口最小功率得到保证,而剩余功率进行智能分配
表 5-4 公平共享功率策略参数
公平共享功率策略参数 说明
平均分配的共享功率 (75-(15+15))/2=22.5W 可分配的每个端口平均共享功率:(VBUS 总功率 – 端口 A 和 B 的最小功率之和)/端口总数
每端口保证的 FSP 15+22.5W=37.5W 每个端口保证的共享功率:平均分配的共享功率 + 端口最小功率

表 5-5 中简要总结了公平共享功率策略功率分配的四个示例场景。

表 5-5 具有正常受电方的 FSP 示例
端口 A 端口 B
最初分配 15W 15W
场景 1:端口 A 连接到需要 60W 的受电方。端口 B 未连接。
受电方所需的功率 60W
分配至受电方的功率 60W
场景 2:端口 B 连接到一个也需要 60W 受电能力的受电方。
受电方所需的功率 60W 60W
分配至受电方的功率(1) 37.5W 37.5W
场景 3:端口 B 将要求更改为 15W。
受电方所需的功率 60W 15W
分配至受电方的功率(2) 60W 15W
场景 4:端口 B 将要求更改为 25W。
受电方所需的功率 60W 25W
分配至受电方的功率(3) 50W 25W
这时分配每端口保证的 FSP,即 37.5W。请参阅表 3-3 中的第二个示例场景。
将 15W 分配至端口 B 并将剩余功率从端口 B 重新分配至功率储备(37.5W 保证的 FSP - 分配至端口 B 的功率 15W = 22.5W)。端口 A 现在从功率储备获得 22.5W 功率,因此能够满足 60W 功率请求。
从端口 A 产生 10W 并重新分配到端口 B。请参阅表 3-3 中的第三个示例场景。

图 5-3图 5-4 分别展示了表 5-5 场景 1 和场景 2 中 PD 示例的 FSP 协商流程。

 FSP 协商流程 - 场景 1图 5-3 FSP 协商流程 - 场景 1
 FSP 协商流程 - 场景 2图 5-4 FSP 协商流程 - 场景 2